Opublikuj swoje produkty
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBAATZ101WW
  • Rodzina produktuTrezzo-N
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)485
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures