Opublikuj swoje produkty
Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel
JohnsonSuisse

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA301419SS
  • Rodzina produktuMurano 1/2" Washing
  • Grupa produktuFaucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)96.5
  • Szerokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Afryka