Opublikuj swoje produkty
Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSACM101WW
  • Rodzina produktuWall Hung
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)525
  • Głębokość (mm)425
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja