Opublikuj swoje produkty
Treviso Wall Hung Wc Set (Rimless)
JohnsonSuisse

Treviso Wall Hung Wc Set (Rimless)

Treviso Wall Hung Wc Set (Rimless)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSC950160WW
  • Rodzina produktuTreviso
  • Grupa produktuWater Closet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja