Opublikuj swoje produkty

Monaco Wall Hung WC
JohnsonSuisse

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSDMO100WW
  • Rodzina produktuMonaco
  • Grupa produktuWater Closet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)570
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja