Opublikuj swoje produkty
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
    JohnsonSuisse

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWBSS600002WW
    • Rodzina produktuCres
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wMalezja
    • Wyprodukowano wMalezja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Oceania Azja