Opublikuj swoje produkty
Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzon-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBVC950212WW
  • Rodzina produktuTrieste
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks