Opublikuj swoje produkty
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
    JOUPLAST

    Bituminous Joist Protection Tape for Decking

    The bituminous joist protection tape protects the timber and/or metal structural joists that support the deck against damp and rainwater runoff. It also extends the life of the finished deck. This strip also wraps over the edges of the joist upper surface to provide an effective covering in accordance with French building regulation DTU 51.4.

    Opis
      1. Complies with French building regulation DTU 51.4.
      2. Makes the structure water resistant.
      3. Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      4. Quick and easy to apply.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybituminous-joist-protection-tape-for-decking
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania