Opublikuj swoje produkty
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
    JOUPLAST

    Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT

    100% recycled green polyolefin module designed to stabilise grass, sedum and other natural planting (for information about on-site planting, please contact us). Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, etc. URBANIT® modules are easy to lay and bring creativity to urban space design with the opportunity to create a combination of finishes.

    Opis
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconsolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)476
    • Szerokość (mm)319
    • Głębokość (mm)57
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliolefiny (FPO)
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania