Opublikuj swoje produkty
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.

    Opis
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania