Opublikuj swoje produkty
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
    JOUPLAST

    Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”

    Height adjustable for the construction of natural timber and composite decking for pedestrian use. By removing the need for arduous earthmoving and concrete, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The riser pedestal head has an integral tab to which the joist is screwed. The manual screw adjuster enables precise height adjustment.

    For projects involving the installation of hot tubs on rise pedestals please, contact your joist supplier.

    Heights : 

    • 8/20 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Opis
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • UV and frost resistant.
      • Quick and easy to install.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecking-riser-pedestal-1-lug-essential-range
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania