Opublikuj swoje produkty
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Forged driver bit for pre-setting riser pedestals before construction and adjusting riser pedestal height at the end of the project.

    Opis
      • The bit fits directly into the screwdriver chuck.
      • The bit has a standard 10 mm hexagonal profile for use with a 10 mm wrench, 10 mm socket, etc.
      • For pre-setting CLEMAN® riser pedestal heights prior to installation.
      • Quick and easy to use.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydriver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania