Opublikuj swoje produkty
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal

This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.

Opis
    • Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyextension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Szwajcaria
Wielka Brytania