Opublikuj swoje produkty
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
    JOUPLAST

    Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal

    This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.

    Opis
      • Height extenders can be stacked up to 4 high.
      • Snappable packers.
      • Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
      • Quick and easy to fit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyextension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania