Opublikuj swoje produkty
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.

Opis
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Szwajcaria
Wielka Brytania