Opublikuj swoje produkty
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
    JOUPLAST

    Profildeck Adaptater

    The adapter enables PROFILDECK® joists to be located on the riser pedestals by securing them to the riser pedestal head at 4 fixing points. It also enables butt-jointing of the aluminium joists.

    Compatible with all paving riser pedestals (except the 8/20 model), self-levelling riser pedestals and joists from the JOUPLAST® Essential range.

    Compatible with the 25 mm height extender. Increases riser pedestal height by 5 mm.

    Opis
      • Compatible with all JOUPLAST® Essentiel riser pedestal heads.
      • Suitable for on decking joist support riser pedestals and paving riser pedestals.
      • Excellent shear resistance.
      • Quick and easy to fit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprofildeck-adaptater
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania