Opublikuj swoje produkty
Profildeck glued side Edge Finishing T-piece for H55 Aluminium Joist
Profildeck glued side Edge Finishing T-piece for H55 Aluminium Joist
Profildeck glued side Edge Finishing T-piece for H55 Aluminium Joist
Profildeck glued side Edge Finishing T-piece for H55 Aluminium Joist
    JOUPLAST

    Profildeck glued side Edge Finishing T-piece for H55 Aluminium Joist

    Used in conjunction with the side cladding support, this component supports the edge slabs or tiles, and provides a fixing point for the edge upstand tiles of a Profildeck® terrace.

    Opis
      • A single product for fixing terrace end and side cladding.
      • Invisible finishing system that holds the edge profile in place.
      • Quick and easy to fit.
      • Glue trap systems.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprofildeck-glued-side-edge-finishing-t-piece-for-h55-aluminium-joist
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania