Opublikuj swoje produkty
Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    The recycled natural tyre rubber joist support pad is designed to make terrace construction easier, particularly in terms of joist packing. Supports and cushions the joists. Ideal for terrace insulation.

    Opis
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrubber-joist-support-for-decking
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Szwajcaria
    Wielka Brytania