Opublikuj swoje produkty
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
    JOUPLAST

    RUBBER JOIST SUPPORT PAD

    The recycled natural rubber joist support pad is designed to make decking construction easier, particularly in terms of joist packing.
    Supports and cushions the joists.
    Ideal for terrace insulation.

    Opis
    • Height (Mm) : 90

      Width (Mm) : 60

      Thickness (Mm) : 8

      Colour : Black

      Material : Recycled tyre rubber

      Weight (Kg) : 0,036

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 240

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 240

      Reference : IH008GOMLC20000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrubber-joist-support-pad
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories