Opublikuj swoje produkty
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    Opis
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyside-finishing-plate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa