Opublikuj swoje produkty
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, cycle paths, etc.The block paving module makes staggered laying easy.

    Opis
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)476
    • Szerokość (mm)319
    • Głębokość (mm)57
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliolefiny (FPO)
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories