Opublikuj swoje produkty
KNX - Komunikacja z drzwiami
KNX - Komunikacja z drzwiami
KNX - Komunikacja z drzwiami
KNX - Komunikacja z drzwiami
KNX - Komunikacja z drzwiami
KNX - Komunikacja z drzwiami
    JUNG

    KNX - Komunikacja z drzwiami

    Komunikacja domofonowa z aspiracjami

    Firma JUNG, która specjalizuje się w automatyce budynkowej i Siedle, która produkuje systemy domofonowe łączą razem siły. Siedle otrzymuje dostęp do świata przełączników i technologii KNX, podczas gdy JUNG polega na doświadczeniu i sile innowacji firmy Siedle. W ramach tej współpracy firmy JUNG i Siedle oferują instalacje elektryczne począwszy od włączników i automatyki KNX, aż po cały asortyment komunikacji domofonowej Siedle: aplikacje, mobilna stacja komunikacyjna Scope i rozszerzenia systemowe, takie jak skrzynki na listy czy kontrola dostępu. Stacje zewnętrzne Siedle i stacje wewnętrzne JUNG są kompatybilne i działają w systemie In-Home bus. To właśnie oznacza "Siedle System Technology".

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Seria

      • Stacja wewnętrzna video
      • Stacje wewnętrzne audio
      • Standardowa stacja wewnętrzna audio
      • Technologia systemów budynkowych

      Materiał:

      • Szkło
      • Duroplast
      • Metal

      Kolory: różne

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyknx_door_communication
    • Rodzina produktuCommunication
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC000779
    • Nazwa ETIMIndoor station door communication
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-29 13 00
    • OmniClass TitleSecurity Access Controls
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems