Opublikuj swoje produkty
Pocket window 1 rail 1 leaf
Pocket window 1 rail 1 leaf
    K.LINE

    Pocket window 1 rail 1 leaf

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(8 recenzje)
    1-leaf pocket window
    • 1 track
    • 160mm or 200mm sash
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKLBG1R-1VTL
    • Rodzina produktuCoulissants
    • Grupa produktuKL-BG
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-18
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Hiszpania
    Portugalia