Opublikuj swoje produkty
Sliding window 3 rails 3 leaves
Sliding window 3 rails 3 leaves
Sliding window 3 rails 3 leaves
    K.LINE

    Sliding window 3 rails 3 leaves

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(34 recenzje)
    3-leaf sliding window
    • 3 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklbc3r-3vt
    • Rodzina produktuCoulissants
    • Grupa produktuKL-BC3R
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Hiszpania
    Portugalia