Opublikuj swoje produkty
Grand Trafic Doors - Single outward opening
Grand Trafic Doors - Single outward opening
Grand Trafic Doors - Single outward opening
Grand Trafic Doors - Single outward opening
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Single outward opening

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(14 recenzje)
    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklgt-1vt-ang
    • Rodzina produktuPortes
    • Grupa produktuKL-CITY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja