Opublikuj swoje produkty
Entrance door Collection Caractère ESQUIF
Entrance door Collection Caractère ESQUIF
    K.LINE

    Entrance door Collection Caractère ESQUIF

    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklpm1-esq
    • Rodzina produktuPorte d'entrée monobloc
    • Grupa produktuKL-PM et PL
    • Data publikacji2021-05-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa