Opublikuj swoje produkty
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
    K.LINE

    Entrance door Collection Luminescence

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKLPV-Luminescence
    • Rodzina produktuPorte d'entrée luminescence
    • Grupa produktuKL-PV
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-07-19
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors