Opublikuj swoje produkty
Kåbe Original

Kåbe Original

Kåbe Original Mat is a combination of a scraper grate and a drying mat designed for both indoor and outdoor use. The wave-shaped rubber curves bend slightly under the pressure of a foot when walking across the mat and spring back forcefully as the pressure is released, effectively sweeping away gravel, sand, dirt, and moisture from shoes simply by walking over it.

The mat is supplied as standard in natural aluminum but is also available in black or gold anodized aluminum.

No wiping motion with the foot is required. The dirt removed from the sole falls down between the wave-shaped rubber curves and is concealed. In this way, the Kåbe Original Mat maintains a consistent cleaning effect without appearing dirty for a long time.

Opis
  • www.sundahus.se

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykab_org
  • Rodzina produktuEntrance mats
  • Grupa produktuKabe Mat Original
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-12-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja