Opublikuj swoje produkty
Kåbe Original

Kåbe Original

Kåbe Mat Original is a combination of scraper grid and door mat for use indoors and out. The corrugated rubber strips bend easily when trod on and spring back with sufficient force when the pressure is being released to cause dirt and moisture to be swept from shoes through simply walking over the mat.

Natural aluminium is standard but can also be provided in black or gold anodized aluminium.

No conscious shoe cleaning effort is called for. The dirt removed from the shoes falls down between the corrugated rubber strips and is hidden from view. Consequently, Kabe Mat Original maintains its cleaning effect without appearing dirty for a long time.

Opis
  • www.sundahus.se

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykab_org_se
  • Rodzina produktuEntrance mats
  • Grupa produktuKabe Mat Original
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-12-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja