Opublikuj swoje produkty
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

This single-strip ash floor from the Sand Collection features a soft white matt lacquer finish, which eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyashaalborg586735
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuSand Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPopiół
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring