Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Oak Tramonto

Odniesienie unikalne: oaktramonto597267
Producent: Kährs
Rodzina produktu: Kährs Original
Grupa produktu: Boardwalk Collection
Szerokość (mm): 2420
Wysokość (mm): 15
Głębokość (mm): 187
Data publikacji: 2019-04-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Podłogi - Drewno
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Flooring
Kod UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: JM42
Uniclass 1.4 Opis: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Opis: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Opis: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 13 11
Tytuł OmniClass: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Flooring - Wood

Nazwa Wartość
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Oak

BIMobject®