Opublikuj swoje produkty
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7

    This bath family is characterized by purism and simple elegance. The oval shape, the special depth of 42 cm as well as the two identical backrests and central waste outlet ensure that two people can bathe in an extremely pleasant and comfortable way. The panelling, which is perfectly matched to the bathtub, consistently compliments the shape of this model. Thanks to the colour combination options, modern design can be brought to life in the room. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny111-7
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania