Opublikuj swoje produkty
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. Find bathroom showrooms EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1111-4002
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)126
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania