Opublikuj swoje produkty
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1113
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)122
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania