Opublikuj swoje produkty
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4041

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1128-4041
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1940
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501