Opublikuj swoje produkty
CENTRO DUO 1700x750x485
CENTRO DUO 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1700x750x485

    Model No.132: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny132
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)485
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501