Opublikuj swoje produkty
CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1800 x 800 x 485

Leave the stress of everyday life behind: The KALDEWEI SOUL wellness system ensures relaxation and inner peace with its bubbling air flow. The sparkling, preheated air bubbles ensure a gentle, soothing skin massage. The gentle caressing of the air stimulates the nerve fibre ends of the skin. This produces the unique feeling of floating weightlessly in the water. The particularly flat and efficient floor nozzles of the SOUL air system fit elegantly into the bathtub made of high-quality steel enamel and are always hygienic thanks to the integrated, automatic cleaning program and the blow-dry system. In this way, the relaxation is maintained, even after the whirl experience has finished.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny133Soul
  • Rodzina produktuSpa
  • Grupa produktuWhirls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501