Opublikuj swoje produkty
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

The reduction of all elements to the essentials is one of the basic principles of modern architecture and interior design. The clear and puristic design of the PURO bathtub follows this approach. As a single-seat bathtub, it fulfills the desire for high quality, yet affordable design. The PURO has a particularly generous base length for exceptionally high bathing comfort. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1436
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)56.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania