Opublikuj swoje produkty
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 750x1400 Mod. 1574-1

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1574-1
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815