Opublikuj swoje produkty
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1733-4080
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1840
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)170
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501