Opublikuj swoje produkty
SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1
SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1
SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1
SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1
SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 900x900 Mod. 1848-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1848-1
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)21.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania