Opublikuj swoje produkty
SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2
SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2
SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2
SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2
SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 900x1800 Mod. 1857-2

    The floor-level SUPERPLAN XXL shower trays are the new size in the bathroom. This is because it is finally possible to experience exclusive showering pleasure in an unusual format. Like no other floor-level shower tray, the SUPERPLAN XXL extends the freedom of movement and of course also gives the room for two to shower. Like its smaller sister, the SUPERPLAN XXL is also available in numerous different sizes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1857-2
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)43.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815