Opublikuj swoje produkty
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2401 1200mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2401
    • Rodzina produktuFLOWLINE ZERO
    • Grupa produktuShower Channels
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-11-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain