Opublikuj swoje produkty
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Model No. 3038: The sensuously modern design of the SILENIO line is even more thrilling in the shape of the built-in washbasin. It is a real delight to see the gentle organic interior flowing out into the narrow, precise washbasin rim which is a mere 14 mm high. The fluid, filigree design allows the washbasin to visually merge with the chosen console or piece of furniture. And no matter which size you choose, a SILENIO built-in washbasin offers you lavish space for taps and accessories.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3038
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815