Opublikuj swoje produkty
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3042
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)12.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815