Opublikuj swoje produkty
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

The sensual, modern design of the SILENIO series becomes even more exciting as a built-in washbasin. It is a pleasure to see the soft, organic interior form in the narrow, precise and only 14 mm high washbasin rim. The flowing, filigree design allows the washbasin to merge optically with the console or the furniture of your choice. And no matter which size you choose: A SILENIO built-in washbasin offers you generous space for fittings and accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3046-D
  • Rodzina produktuWashbasins
  • Grupa produktuWashbasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815