Opublikuj swoje produkty
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
    KALDEWEI

    CONO 550x300x100

    Model No. 3074: Two years ago, matching washbasins were added to the CONO product family. The quality, and the consistent design and material make the bathroom into something truly special. Now the CONO line goes further, this time in the guest bathroom – in a space where an ultra compact hand-wash basin indicates that while the space may be limited, the guest is greatly appreciated. The CONO hand-wash basin is available in two versions with the tap panel to the left or right, and an option of 1 or no tap hole.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3074
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815