Opublikuj swoje produkty
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3091
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)24.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815