Opublikuj swoje produkty
PURO 900x385x40
PURO 900x385x40
    KALDEWEI

    PURO 900x385x40

    Model No.3161: - elegant rectangular washbasin in a classically minimalist design - reduced precise edges - very generous interior dimensions - clean and timeless lines – immortalised in long-lasting KALDEWEI steel enamel - harmonises perfectly with the Puro bath series - designed by Anke Salomon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3161
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815