Opublikuj swoje produkty
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
    KALDEWEI

    MIENA Ø450

    Model No. 3180: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3180
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815